Publique sus productos
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Traducido por Google,
Recuperación de calor plana con control de demanda para instalación en techo Unidad de recuperación de calor de alta eficiencia con un tamaño de modelo superior Diseñado para instalación en techo dentro del espacio calentado, el DXR ofrece una solución realmente elegante para edificios de varios apartamentos, donde el espacio disponible para los sistemas suele ser limitado. especialmente en proyectos de renovación. Su bajísimo espesor (26 cm) y su reducido ancho (65 cm) permiten una fácil instalación en espacios de techo (por ejemplo en un falso techo de pasillo). La unidad DXR es compatible con dos estrategias de control de demanda utilizadas en el sistema DX «Premium» y «Excelencia».
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDXR
  • Familia de productoHeat recovery ventilation
  • Grupo de productosDXR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)260
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)1160
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC