Publique sus productos
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Traducido por Google,

Diseñado para colectores montados únicamente en orientación horizontal. Ángulos de inclinación del colector entre 20° y 60° con respecto a la horizontal. Debe instalarse con el 20 % de la longitud del colector hacia el interior del extremo corto del colector.

Especificaciones
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAET_Landscape_Rack_
  • Familia de productoSolar Hot Water Heater
  • Grupo de productosSolar Landscape Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calefacción solar
  • Número OmniClass23-33 53 15
  • Título OmniClass Solar Water Heating Collector Units