Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AF COLLAR (Diám. 30-315 mm)

Número de Artículo: AF-COLLAR-30-315
Fabricante: AF SYSTEMS
Familia del producto: Fire Stopping
Grupo del producto: AF COLLAR
Fecha de publicación: 2019-09-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Los AF COLLAR son collarines cortafuegos que garantizan una protección de clase EI 120/180 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías combustibles o metálicas con aislamiento combustible.

Los AF COLLAR son elementos circulares de acero inoxidable que contienen una o más capas de material intumescente altamente aislante. Cuando ocurre un incendio, la tubería combustible se deforma y desaparece poco a poco. Al mismo tiempo, la parte interior del collarín se expande, cierra el hueco generado por la combustión de la tubería, asegura un fuerte aislamiento térmico y bloquea de esta manera el paso del humo y de las llamas. ETA 16/0891

AF Systems, su Pártner para la Protección Pasiva Contra Incendios

Suministro e instalación de los collarines cortafuegos AF COLLAR hechos de acero inoxidable y que contienen el material intumescente Firefill 30/50/100. AF COLLAR garantizan una protección de clase EI 120/EI 180 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías combustibles, tuberías corrugadas con cables y tuberías metálicas con aislamiento. El diámetro del collarín se selecciona en base al diámetro de la tubería para proteger.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Other
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Fire protection
código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: JP12
Uniclass 1.4 Descripción: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Código: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descripción: Smoke and fire stopping
NBS Reference Código: 25-60-30
NBS Reference Descripción: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Número OmniClass: 23-13 25 13
Título OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nombre Valor
Diameter Maximum 315 mm
Diameter Minimum 30 mm
Height 30 mm — 200 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Material

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Intumescent Material

BIMobject®