Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AF COLLAR C

Número de Artículo: AF-COLLAR-C
Fabricante: AF SYSTEMS
Familia del producto: Fire Stopping
Grupo del producto: AF COLLAR
Fecha de publicación: 2019-09-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Los AF COLLAR C son collarines intumescentes especiales que garantizan una protección de clase EI 120/180 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías combustibles cuya forma es curvada.

Tienen una forma cuadrada "C" que se ajusta a las tuberías con curvas o ramas adyacentes a las paredes y a los forjados. El uso de tales collarines evita la construcción de cajas más complejas en silicato de calcio.
Los AF COLLAR C están hechos de acero inoxidable y contienen un material intumescente con un poder altamente termoexpansivo.
Cuando ocurre un incendio, la tubería delimitada por el AF COLLAR C se deforma y funde progresivamente hasta su combustión completa. Al mismo tiempo, el material intumescente se expande, cierra el hueco generado por la combustión de la tubería, asegura un fuerte aislamiento térmico y bloquea de esta manera el paso del humo y de las llamas. ETA 16/0772

AF Systems, su Pártner para la Protección Pasiva Contra Incendios

Suministro e instalación de los collarines especiales AF COLLAR C. Son elementos cuadrados de acero inoxidable que constan de un sistema de cierre adaptado al contenido de material intumescente Firefill 50/100. Los AF COLLAR C garantizan una protección de clase EI 120/EI 180 para los pasos de tuberías combustibles cuya forma es curvada. El tamaño del collarín se selecciona en base a la sección de la tubería combustible para proteger.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Other
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Fire protection
código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: JP12
Uniclass 1.4 Descripción: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Código: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descripción: Smoke and fire stopping
NBS Reference Código: 25-60-30
NBS Reference Descripción: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Número OmniClass: 23-13 25 13
Título OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nombre Valor
Depth 150 mm — 355 mm
Height 51 mm — 100 mm
Material Intumescent Material
Width 115 mm — 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Intumescent Material

BIMobject®