Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AF PIPEGUARD para tuberías metálicas

Número de Artículo: AF-PIPEGUARD
Fabricante: AF SYSTEMS
Familia del producto: Fire Stopping
Grupo del producto: AF PIPEGUARD
Fecha de publicación: 2019-09-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

AF PIPEGUARD es una manta contra incendios que garantiza una protección de clase EI 120 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías metálicas sin aislamiento y embarrados.

Se aplica sobre el lado frío de las penetraciones de tuberías metálicas sin aislamiento y de las penetraciones de embarrados. El producto ha sido diseñado para evitar la propagación del incendio de un compartimento a otro, en presencia de pasos de tuberías metálicas sin aislamiento y de embarrados.

El producto permite mantener la temperatura de las tuberiás metálicas y de los embarrados a un nivel significativamente bajo.

AF Systems, su Pártner para la Protección Pasiva Contra Incendios


Suministro e instalación de la manta AF PIPEGUARD para tuberías metálicas sin aislamiento y embarrados. 

Dicha protección está hecha de un fieltro de fibras minerales incombustibles, acolchada entre dos telas de cristal. La cara exterior está recubierta con aluminio y tratada con un producto ablativo especial. 

La manta AF PIPEGUARD garantiza una protección de clase EI 120 para los forjados y paredes atraversados por tuberías metálicas sin aislamiento y por embarrados.


Material principal: Glass wool
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Fire protection
código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: JP12
Uniclass 1.4 Descripción: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Código: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descripción: Smoke and fire stopping
NBS Reference Código: 25-60-30
NBS Reference Descripción: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Número OmniClass: 23-13 25 13
Título OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nombre Valor
Length 5000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Alluminized glass wool felt ; Ablative compounds
Thickness 7
Width 240 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 5000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Alluminized glass wool felt ; Ablative compounds

BIMobject®