Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AF SLEEVE B3 para tuberías de plástico corrugadas (diám. máx de 32mm)

Número de Artículo: AF-SLEEVE-B3
Fabricante: AF SYSTEMS
Familia del producto: Fire Stopping
Grupo del producto: AF SLEEVE B3
Fecha de publicación: 2019-09-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

AF SLEEVE B3 es una banda intumescente que garantiza una protección de tipo EI120/180 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías combustibles con cables eléctricos.

AF SLEEVE B3 está hecha de un material altamente termoexpansivo, que bajo la acción del calor, sella el agujero provocado por la combustión de la tubería y consigue de ese modo bloquear el humo y las llamas.

AF Systems, su Pártner para la Protección Pasiva Contra Incendios

Suministro e instalación de la banda cortafuego AF SLEEVE B3 que contiene el material intumescente Firefill 30. Dicha banda mide 30x2 mm. AF SLEEVE B3 es capaz de garantizar una protección de clase EI 180 para las paredes de hormigón con los huecos del encofrado (hasta 32 mm de diámetro). AF SLEEVE B3 es capaz de garantizar también una protección de clase EI 120 para las paredes y los forjados atraversados por tuberías cuyo diámetro máximo es 32 mm, e incluso aquellas que contienen cables eléctricos. En presencia de un hueco alrededor del paso, se usa la banda intumescente AF SLEEVE B3 en combinación con el panel cortafuego AF PANEL y el sellador cortafuego AF SEAL W.


Material principal: Other
Material secundario: Other
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Fire protection
código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: JP12
Uniclass 1.4 Descripción: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Código: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descripción: Smoke and fire stopping
NBS Reference Código: 25-60-30
NBS Reference Descripción: Fire Stopping Systems
Número OmniClass: 23-13 25 13
Título OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nombre Valor
Height 30 mm
Length 10000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Graphite
Thickness 2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 10000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Intumescent Graphite

BIMobject®