Publique sus productos
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

Traducido por Google,
Unidad AVS instalada en la sala y de fácil acceso para el apagado rápido de los gases medicinales de una parte limitada del sistema central de suministro de gas, por ejemplo, en caso de emergencia. La unidad AVS viene con mosaicos especiales para bloquear físicamente el flujo de gas, como pruebas de presión de la unidad para mantenimiento, como válvulas de cierre o pruebas de presión de la red de tuberías. También es posible bloquear el flujo cuando un gas no está en uso temporalmente en la sala para evitar que el gas se abra accidentalmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaavs-unit-exposed-1-3
  • Familia de productoShut-off valve box
  • Grupo de productosAVS Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-17
  • Número de edición2
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)385
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201