Publique sus productos
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Traducido por Google,

El modelo 2511T, liviano y compacto, es una válvula de bola monomando con clasificación de 300 PSI diseñada para proporcionar las funciones de prueba y drenaje rápido requeridas para un sistema de rociadores húmedos contra incendios. La válvula de bola modelo 2511T elimina las numerosas conexiones requeridas por el bucle de montaje tradicional, lo que ahorra tiempo, espacio y dinero.

El modelo 2511T de TESTanDRAIN cuenta con un orificio de prueba resistente a la manipulación y una mirilla, un puerto roscado para acceder al sistema y orificios opcionales en todos los tamaños especificados (consulte la tabla a continuación). Incluye válvula de alivio de presión y manómetro con válvula de 3 vías. El modelo 2511T está disponible en tamaños de 1", 1-1/4" y 2" tanto en NPT como en BSPT. Todas las válvulas TESTanDRAIN ofrecen kits de reparación de campo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaagf-model-2511T
  • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
  • Grupo de productosTESTanDRAIN®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica