Publique sus productos
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El purgador de aire automático (AAV) modelo 7900 de PURGEnVENT es un conjunto de válvula de bola, colador, purgador de aire y purga de 1". de aire de las tuberías a medida que se llena el sistema y la ventilación del exceso de aire una vez que se llena el sistema.La válvula de purga se duplica como una ruptura de vacío cuando se drena el sistema.

    Para eliminar rápidamente el aire del sistema de protección contra incendios mientras se llena con agua, conecte una manguera a la conexión roscada y abra la válvula de purga. Cuando el agua llegue a la válvula de purga, ciérrela y la ventilación automática liberará el aire restante en el sistema mientras está en funcionamiento. Al drenar el sistema, desenrosque la tapa y abra la válvula de purga, esto actuará como una ruptura de vacío que ayudará a drenar el sistema de manera más efectiva y reducirá la necesidad de volver a colocar las juntas mientras se rellena el sistema.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaagf-model-7900AAV
    • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
    • Grupo de productosPURGEnVENT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica