Publique sus productos
Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Traducido por Google,

El modelo 8011 Commercial RiserPACK® es un conjunto de elevador económico preempacado diseñado para sistemas de rociadores contra incendios húmedos NFPA 13 que requieren alivio de presión. El modelo comercial 8011 está disponible en dos estilos diferentes de elevadores y siete combinaciones diferentes de tamaño/conexión:

Elevador de bronce:

  • 1-1/4", 1-1/2", 2" NPT
  • Ranura de 1-1/2", 2"
  • 1-1/2", 2" NPT x ranura

Elevador de acero fabricado cédula 40 con acabado con recubrimiento en polvo rojo:

  • Ranura de 2-1/2", 3", 4", 6"
  • El modelo 8011 Commercial RiserPACK® de AGF Manufacturing Inc. es un ensamblaje de tubería vertical económico preempacado compacto diseñado para sistemas de rociadores húmedos contra incendios NFPA 13.
  • El modelo 8011 Commercial RiserPACK® utiliza válvulas patentadas AGF modelo 2511 TESTanDRAIN® de tamaño adecuado, listadas por UL/aprobadas por FM, diseñadas para cumplir con el requisito de NFPA 13 con respecto a proporcionar mirillas para verificación mientras se prueba a través de un orificio de prueba de tamaño adecuado. El modelo 8011 Commercial Riser-PACK® está disponible con orificios de 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) y K25 para cumplir con los factores K de 2,8 a 25.
  • Los RiserPACK® de bronce fundido de 1¼", 1½" y 2" listados por UL, fabricados y maquinados en los EE. UU. están disponibles con extremos roscados macho, ranurados y roscados x ranurados y tienen una capacidad nominal de 300 PSI; las fundiciones tienen letras en ambos lados permitiendo drenaje del lado derecho o izquierdo, instalación horizontal o vertical El cuerpo de acero fabricado Schedule 40 con acabado rojo con recubrimiento de polvo de 3 mil 2½", 3", 4" y 6" RiserPACK® están disponibles con extremos ranurados y tienen una clasificación de 300 PSI.
  • Todos los RiserPACK® están ensamblados con un manómetro AGF modelo 7500 de 300 PSI listado por UL/aprobado por FM, una válvula de globo de 3 vías de ¼" modelo 7600 y un interruptor de flujo de agua con rosca NPT de 1" o montado en silla de montar según lo requerido por NFPA 13.
  • Las válvulas RiserPACK® comercial modelo 8011 a través de las válvulas TESTanDRAIN® modelo 2511 ofrecen un beneficio de diseño único que permite el acceso al sistema a través de la válvula para probar la integridad del sistema y/o instalar el juego de accesorios de la válvula de alivio opcional (modelo 8011) sin drenar el sistema.
  • Los RiserPACK® de 1¼", 1½", y 2" utilizan un FNPT 2511 de 1" y están disponibles con tamaños de orificio de 3/8" a 5/8" (ELO); Los RiserPACK® de 2½" y 3" utilizan un FNPT 2511 de 1¼" y están disponibles con tamaños de orificio de 3/8" a ¾" (ESFR); y los RiserPACK® de 4" y 6" utilizan un 2511 ranurado de 2" y están disponibles con tamaños de orificio de 3/8" a K-25.
  • Disponible como modelo 8011 con válvula de alivio de presión AGF modelo 7000 listada por UL/aprobada por FM, nominal de fábrica a 175 PSI. Hay otras clasificaciones disponibles y pueden sustituirse: 165, 205 y 250.


Hecho en EE.UU

Especificaciones técnicas
  • Referenciaagf-model-8011com
  • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
  • Grupo de productosRiserPACK®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica