Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Academy

Número de Artículo: Academy
Fabricante: Aggregate Industries
Familia del producto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo del producto: Academy Textured
Fecha de publicación: 2018-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Descripción: Concrete flags
NBS Reference Código: 80-60-66
NBS Reference Descripción: Concrete Flags
Número OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Título OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nombre Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®