Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Enviroblock

Número de Artículo: Enviroblock
Fabricante: Aggregate Industries
Familia del producto: Building Products
Grupo del producto: Enviroblock
Fecha de publicación: 2018-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (11)

Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).

  • Minimum 73% recycled or secondary content 
  • Complies with European and UK technical standards
  • Can be used both internally and externally


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Descripción: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Código: 80-50-02
NBS Reference Descripción: Aggregate Concrete Blocks
Número OmniClass: 23-13 21 11 11
Título OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nombre Valor
Application commercial ; Industrial ; Residential
Available Colours Grey
Colour Grey
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard ; Paintgrade
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Enviroblock
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Grey
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard ; Paintgrade
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Enviroblock
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®