Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Europa

Número de Artículo: Europa
Fabricante: Aggregate Industries
Familia del producto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo del producto: Europa
Fecha de publicación: 2019-01-10
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Descripción: Concrete paving blocks
NBS Reference Código: 80-60-70
NBS Reference Descripción: Concrete Paving Blocks
Número OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Título OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nombre Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

BIMobject®