Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Infilta

Número de Artículo: Infilta
Fabricante: Aggregate Industries
Familia del producto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo del producto: Infilta
Fecha de publicación: 2019-01-10
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (3)

A tough, hard wearing permeable block capable of handling heavy-use trafficking but with the ability to provide water ingress for sustainable drainage systems (SuDS).


  • Permeable surfacing through specially designed spacing nibs
  • Colour mix and texture options to provide high quality, aesthetic and functional schemes
  • Can be easily lifted for access to services and reinstated without leaving the usual repair scars
  • Offers high levels of durability and good grip


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Descripción: Concrete paving blocks
NBS Reference Código: 80-60-70
NBS Reference Descripción: Concrete Paving Blocks
Número OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Título OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nombre Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Height 60 mm — 80 mm
Length 100 mm — 200 mm
Material Concrete
Paver Type Infilta permeable paving
Width 100 mm — 134 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Length 100 mm — 200 mm
Name Infilta
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Infilta
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 100 mm — 200 mm
Nominal Width 100 mm — 134 mm

BIMobject®