Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Masterlite Pro Fairfaced

Número de Artículo: MasterliteProFairfaced
Fabricante: Aggregate Industries
Familia del producto: Building Products
Grupo del producto: Masterlite Pro Fairfaced
Anchura (mm): 440
Altura (mm): 215
Fecha de publicación: 2018-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (3)

Masterlite Pro Fairfaced concrete building blocks offers an economical solution to undecorated masonry walls. The use of carefully selected aggregates gives a close texture with a high degree of colour consistency and a natural colour. 

  • Suitable for internal use
  • Ideal solution for a variety of building projects 
  • Made to order 
  • Available in grey or buff


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Descripción: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Código: 80-50-02
NBS Reference Descripción: Aggregate Concrete Blocks
Número OmniClass: 23-13 21 11 11
Título OmniClass: Concrete Blocks
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
  • Afghanistan
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nombre Valor
Application Residential ; Commercial
Available Colors Grey
Linear Dimensions 440
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Close textured
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.CreatedBy bim@aggregate.com
COBie.Component.Description Precast concrete block
COBie.Component.Length 440
COBie.Component.Name Masterlite Pro Fairfaced
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Type.AssetType Fixed
COBie.Type.Category Pr_20_93_52_01
COBie.Type.Color Grey
COBie.Type.CreatedBy bim@aggregate.com
COBie.Type.Description Precast concrete block
COBie.Type.Finish Close textured
COBie.Type.Manufacturer Aggregate Industries
COBie.Type.Material Concrete
COBie.Type.Name Masterlite Pro Fairfaced
COBie.Type.NominalHeight 215
COBie.Type.NominalLength 440
COBie.Type.NominalWidth 100 mm — 140 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.