Publique sus productos
Adaptador Rosca Nptf - 90021
Aignep Spa

Adaptador Rosca Nptf - 90021

INFINITY®, diseñada y fabricada íntegramente por Aignep, nace en los años 2000, para responder a las necesidades del mercado, cada vez mayores, dirigidas a la búsqueda de instalaciones tecnológicas modernas, como alternativa a los sistemas en acero galvanizado o material plástico para pegar. La elección pasa por la voluntad de proponer una sola tecnología, de Racores Rápidos, para todos los diámetros. Limitando, por consiguiente, la necesidad de utilizar herramientas específicas y costosas. Tubos y racores de metal garantizan robustez y rendimiento. MADE IN ITALY Principales ventajas : Ahorro energético. Bajo impacto medioambiental; Alto caudal de aire con bajas pérdidas de carga; Sistema patentado de separación de condensados; del ⌀ 20 al 168, totalmente metálico con conexiones automáticas; Facilidad, rapidez y seguridad en el montaje; Gama completa de Racores, Accesorios y Filtros; Tubos: los tubos se sumistrano en aluminio pintado, ya calibrados y desbarbados. Componentes: Tuerca en latón niquelado del ⌀ 20 al 40, del ⌀ 50 al 168 en aliuminio pintado. Pinza de sujeción en INOX aisi 304 Junta en NBR Presiones de -0.99 bar a 16 bar Temperaturas de -20°C a + 80 °C Todos los productos INFINITY® son: Certificada según ISO, satisfacen los requesitos de : la directiva 2014/68/UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SILICON FREE, ISO 8573-1; RESISTENCIA AL FUEGO; está garantizado durante un período de 10 años.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTube-Male-Nptf-Reducer-90021
  • Familia de productoINFINITY
  • Grupo de productosFittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings