Publique sus productos
Compresor de aire

Compresor de aire

Traducido por Google,
Planta de aire medicinal con compresores de tornillo lubricados. Ajuste a la norma NF EN ISO 7396-1 y HTM BS
Especificaciones
  • Medicinal air plant with lubricated screw compressors - Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS - Compact design, easy installation with quick connectors - Built-in air treatment system with adsorption air dryer SEC 7HC type - Air quality complying with European pharmacopoeia - PROCOM 2 or CYCLIC 2020 control board - Integrated network alarm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaircompressor
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de productosAir compressor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1670
  • Ancho (mm)890
  • Profundidad (mm)1870
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)660
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniClass Medical Gas Products
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

Disponibilidad en regiones

Europa