Unidad reductora de presión DAMAO para descompresión del gas (a partir de una red primaria de entre 8 y 10 bares, a la presión normalizada de la toma médica (4-5 bares, 8 bares para el aire motor).
El regulador DAMAO está dirigido a personal técnico y médico instruido o formado en la instalación, el mantenimiento, la reparación y la utilización de las redes de fluidos de uso médico.
Los gases suministrados pueden utilizarse para alimentar a cualquier tipo de paciente hospitalizado: en el bloque operatorio, en reanimación, en cuidados intensivos o en habitación de reposo.
DAMAO este disponible en dos versiones: reguladores de presión simple y reguladores de presión doble DAMAO reguladores de presión doble, representado a continuación, está formado por dos módulos de descompresión montados en paralelo, de conformidad con la norma EN ISO 7396-1. Para utilizarlos, los dos módulos pueden configurarse de la siguiente manera: OFF (cerrado) / ON (abierto), ON (abierto) / OFF (cerrado), u ON (abierto) / ON (abierto). La configuración elegida se protege mediante una placa y la colocación de un plomo.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |