Central de alta presión DANUBE para sistema de alimentación por botellas o cuadro de botellas
destinadas a alimentar las redes de gases medicinales conforme a la norma EN ISO 7396-1 (en vigor).
Está especialmente diseñada para el medio médico. Sistema de inversión completamente
automático, asegurando la continuidad de la alimentación de los gases médicos con toda seguridad.
Las centrales de alta presión DANUBE son compatibles con las redes de nivel simple de presión (SNP)
(salida de 4-5 bar) o doble nivel de presión (DNP) (salida de 8-9 bar).
Para la distribución de gases médicos O2, N2O, Aire, CO2 , N2.
Los materiales que forman los distintos componentes de la central no son compatibles con el acetileno ni con los gases corrosivos.
Capacidad de 1 a n botellas montadas en serie.
Vida útil: 15 años.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |