Publique sus productos
Minivac

Minivac

Traducido por Google,
Planta de vacío compacta e independiente Tecnología sin aceite
Especificaciones
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminivac
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de productosVaccum pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)1265
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)220
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniClass Medical Gas Products
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

Disponibilidad en regiones

Europa