Publique sus productos
Serpentín
Serpentín

    Serpentín

    Traducido por Google,
    Los pigtails son los conectores finales de la gasolinera de alta presión. Abastecen la red de gas conectando las cajas de válvulas con los cilindros a alta presión.
    Especificaciones
    • - Simplified use --- Simply tighten/loosen by hand to replace cylinders ---Modifiable mounting direction, from the right or from the left - Compact --- Guaranteed safety --- Connected by hand, impossible to disconnect under pressure --- Pigtail sealed with the valve-box - Robustness --- Unbreakable connection with induction brazing --- Longer life (made of stainless steel) --- No damage to the connections on the cylinder side, thanks to tool-free connection - Pigtail --- Essential to the Danube gas station --- Safer supply to the network --- Tightened/loosened by hand, simple and no risk of damaging the connectors --- Greater modularity thanks to connection from the left or from the right Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2 and N2 - Operating pressure Up to 200 bar - Inlet fi ttings NF and other standards - Weight 712.5 g - Materials 316 L stainless steel tube, brass fi ttings - Regulatory compliance Class lla medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 21969 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapigtail
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)712
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems