Publique sus productos
Captador de presión
Captador de presión

    Captador de presión

    Traducido por Google,
    Los sensores de presión analógicos son los componentes clave en el control de la presión. Instalados a lo largo de la red, desde la gasolinera de alta presión hasta la toma de pared, son la fuente de información de Vigi.
    Especificaciones
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapressuresensor
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosAlarm system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)23
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa