Publique sus productos
Bomba de vacío

Bomba de vacío

Traducido por Google,
Plantas de vacío automáticas y compactas que se ajustan a las normas médicas vigentes
Especificaciones
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Especificaciones técnicas
  • Referenciavaccumpump
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de productosVaccum pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2090
  • Ancho (mm)795
  • Profundidad (mm)1745
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)833
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniClass Medical Gas Products
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

Disponibilidad en regiones

Europa