Válvula VSP de aislamiento para la central de la red del cliente, evacuación de sobrepresiones de la red y
alimentación con toda seguridad de la red durante el mantenimiento de la instalación.
Componentes:
- una válvula manual de 1⁄4 de vuelta
- una válvula de descarga
- un manómetro (0-16 bar)
- un punto de alimentación de urgencia específica del gas (toma NF o NIST).
También permite conectar transductores para supervisar la red primaria (racor M10x1). La válvula incorpora
un racor para soldar para tubo de cobre 8 x 10 que permite recolectar el gas purgado.
La válvula VSP, debido a su punto de entrada de emergencia, es específica para cada gas. Una vez
instalada, debe tener fichas de instrucciones de seguridad y llevar una etiqueta según el tipo de gas (O2,
Aire, N2O, N2,...).
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |