Publique sus productos
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
Traducido por Google,
Compresor de aire revolucionario con tecnología de secador de membrana. Cada modelo AirStar está equipado con tecnología de secador de membrana: el aire se filtra cuatro veces para garantizar que esté más limpio y seco que nunca. Ingenieros especializados construyen cada compresor de aire AirStar a partir de piezas fabricadas en nuestras instalaciones de 200 000 pies cuadrados. Desde el diseño hasta la instalación, Air Techniques está ahí en cada paso del camino. - 100 % libre de aceite - Aire comprimido dental limpio y ultraseco - Prácticamente libre de mantenimiento - El nuevo sistema de secador de membrana produce el aire comprimido más seco posible y maximiza el rendimiento vibración y ruido - Forma compacta para una instalación que ahorra espacio - Tamaño para su consulta Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirStar-70-Air-Compressor
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosAir Compressor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35
  • Ancho (pulgadas)47.75
  • Profundidad (pulgadas)21.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)430
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Compresor
  • Nombre UNSPSCCompressors
  • Código UNSPSC401516
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText