Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

Long-range linear diffuser to intensify the air supply: lenght 500 mm. 1-4 air outlets. Provided with moving slats, it is designed to be installed in HVAC duct networks.
Especificaciones
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirQ_DFLI_PX500
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4JU30
  • Descripción Uniclass 1.4Air conditioning systems
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Código de Referencia NBS 65-80
  • Descripción de referencia NBS Process Ventilation And Air Conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europe
Francia
Italia
Portugal
España