Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Traducido por Google,
Rejillas de impulsión de aluminio extrusionado para permitir el retorno del flujo de aire Marco estándar de 26 mm. Existen dos tipos de modelos: - RLQ1: lamas horizontales fijas a 15°, posicionadas en una sola dirección. - RLQ2: lamas horizontales fijadas a 15°, posicionadas en dos direcciones. - RLQV: lamas horizontales fijadas a 15°, posicionadas en una sola dirección con una segunda flecha móvil vertical.
Especificaciones
Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)