Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

Traducido por Google,
Rejillas de abastecimiento de aluminio extrusionado con lamas horizontales. Marco estándar de 26 mm para permitir el suministro de flujo de aire. Disponible en dos modelos diferentes: - RL00: Lamas horizontales fijadas a 0°. - RL0V: Lamas horizontales fijadas a 0° con una segunda deflexión vertical móvil
Especificaciones
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation:
    - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
    - 2x1. Damper covers 50% of the grille.
    - Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
    Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • Familia de productoAirQ
  • Grupo de productosAir Grille
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 1.4JU30
  • Descripción Uniclass 1.4Air conditioning systems
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Código de Referencia NBS 65-80
  • Descripción de referencia NBS Process Ventilation And Air Conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Italia
Portugal
España