Supply Grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Supply Grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

Traducido por Google,
Rejillas de impulsión de aluminio extrusionado para permitir el suministro de flujo de aire. Marco estándar de 26 mm. Existen dos tipos de modelos: - RLQ1: lamas horizontales fijas a 15°, posicionadas en una sola dirección. - RLQ2: lamas horizontales fijadas a 15°, posicionadas en dos direcciones. - RLQV: lamas horizontales fijadas a 15°, posicionadas en una sola dirección con una segunda flecha móvil vertical.
Especificaciones
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
    - 2x1. Damper covers 50% of the grille.
    - Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
    Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirQ_Supply_RLQ_CFX
  • Familia de productoAirQ
  • Grupo de productosAir Grille
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 1.4JU30
  • Descripción Uniclass 1.4Air conditioning systems
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Código de Referencia NBS 65-80
  • Descripción de referencia NBS Process Ventilation And Air Conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Italia
Portugal
España