Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers
Airzone

Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers

Traducido por Google,
Sistema Plug&Play totalmente integrado, tanto mecánica como electrónicamente. Easyzone es un sistema destinado a la distribución de aire a través de conductos flexibles en instalaciones con cuadros principales de control Airzone. Perfecto para instalaciones de inversor y VRF. Incluye placa principal, cuatro compuertas circulares de 200 mm de diámetro y pasarela de comunicaciones para una integración completa del sistema Airzone. No requiere compuerta de derivación. El plenum motorizado estándar Airzone está provisto de cuello para ajuste mecánico a las principales unidades canalizadas de Mitsubishi Electric. También tiene una entrada separada para la entrada de ventilación mecánica controlada (CMV) que permite el uso de la red de conductos para renovar el aire. Antes de descargar, vaya a http://myzone.airzone.es/tools-packs.php para comprobar la compatibilidad de la unidad de CA.
Especificaciones
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEasyzone_AZEZ6MELST_4
  • Grupo de coleccionesEasyzone
  • ColecciónMotorized plenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1140
  • Profundidad (mm)454
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlancha de metal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa África
Andorra
Marruecos
Albania
Austria
Åland
Bosnia-Herzegovina
Bélgica
Bulgaria
Bielorrusia
Suiza
Chipre
República Checa
Alemania
Dinamarca
Estonia
España
Finlandia
Islas Faroe
Francia
Reino Unido
Guernsey
Gibraltar
Grecia
Croacia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Jersey
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Letonia
Mónaco
Moldavia
Montenegro
Macedonia (ARYM)
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Serbia
Rusia
Suecia
Eslovenia
Svalbard y Jan Mayen
Eslovaquia
San Marino
Ucrania
Ciudad del Vaticano