Publique sus productos
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Termostatos Blueface Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva, para el control de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable Alimentado a través del bus de conexión Airzone. Disponible en blanco y negro (según mercado). En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades: - Hasta 6 idiomas disponibles: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. - Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad del sistema/caudal. - Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona. - Función Eco-Adapt/Modo de usuario. - Función Sleep/Temporizador. - Control de etapas de configuración. - Programaciones horarias de temperatura y modo de funcionamiento/modo de usuario. - Acceso remoto a otras zonas del sistema. - Información climática (mediante Webserver). Termostatos Think cable/radio Interfaz gráfica con pantalla de tinta electrónica de bajo consumo y botones capacitivos, para el control de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable/radio. Alimentado a través del bus de conexión Airzone (cable) o mediante batería de botón CR2450 (radio). Disponible en blanco y negro (según mercado). En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades: - Hasta 6 idiomas disponibles: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. - Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad del sistema/caudal. - Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona. - Función Sleep/Temporizador. - Acceso remoto a otras zonas del sistema. - Información climática (mediante Webserver). Termostatos Lite cable/radio Termostato con botones capacitivos, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable/radio. Alimentado a través del bus de conexión Airzone (termostatos cable) o mediante batería de botón CR2450 (termostatos radio). Disponible en blanco y negro (según mercado). En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades: - On/Off de la zona. - Control de temperatura de consigna, en pasos de 1˚C, hasta un máximo de ±3˚C. - Temperatura base de consigna configurable a través de un termostato Blueface. - Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa. Para más información de nuestros productos remítase a www.myzone.airzone.es
    Especificaciones
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • Familia de productoAZControl
    • Grupo de productosAirzone Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)92
    • Ancho (mm)92
    • Profundidad (mm)15.85
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código ETIMEC010927
    • Nombre ETIMRoom thermostat
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control for HVAC
    • Número OmniClass23-27 15 23
    • Título OmniClass HVAC Controls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica