Publique sus productos
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Traducido por Google,

    Placa electrónica configurable que controla el sistema mediante dispositivos cableados e inalámbricos. Alimentación externa de 110/230 V CA. Montaje en pared.

    Especificaciones
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZControl_AZVAFCBX
    • Familia de productoAZControl
    • Grupo de productosAirzone Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)195
    • Profundidad (mm)55.5
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)616
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código ETIMEC010216
    • Nombre ETIMFixed-application controller
    • Nombre UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Código UNSPSC40
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-27 15 23
    • Título OmniClass HVAC Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica