Publique sus productos
Motorized plenum Toshiba standard 7_8 dampers
Motorized plenum Toshiba standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Toshiba standard 7_8 dampers

    Traducido por Google,
    Pleno motorizado Airzone con collarín que se adapta mecánicamente a las unidades principales de aire acondicionado por conductos.

    El plenum motorizado Airzone incluye:

    ● Placa de control principal que controla el sistema a través de dispositivos cableados e inalámbricos.

    ● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Pasarela de comunicación (para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos de la pasarela).

    ● Kit de medición del consumo eléctrico Wi-Fi de Airzone.

    ● Amortiguadores redondos de 200/150 mm de diámetro.

    ● Sistema de control manual del flujo de aire.

    ● Entrada de ventilación mecánica controlada (VMC) de 150 mm de diámetro.

    ● Sistema de purificación de aire mediante ionización.

    ● Medidor de calidad del aire AirQ Sensor; con cable de bus (15 m).

    ● Dependiendo del plenum motorizado (nº de compuertas y ajustes) y de la unidad interior controlada, la presión sonora puede variar hasta ±3 dB(A) y la caída de presión puede variar de 5 a 15 Pa.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEasyzone_AZEZ6TOSST_7_8
    • Familia de productoEasyzone
    • Grupo de productosMotorized plenum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)1425
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
    • Código ETIMEC011777
    • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Nombre UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África