Publique sus productos
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Traducido por Google,
Pleno motorizado Airzone compatible con el kit de adaptación mecánica Easyzone S62, compuesto por collarín y puerta de enlace de comunicación (suministrados por separado). El plenum motorizado Airzone incluye: placa de control principal que controla el sistema mediante dispositivos cableados e inalámbricos; compuertas redondas de 150/200 mm de diámetro; y sistema de control manual del flujo de aire. Dependiendo del plenum motorizado (número de compuertas y ajustes) y de la unidad interior controlada, la presión sonora puede variar hasta ± 3 dB(A) y la caída de presión puede variar entre 5 y 15 Pa.
Especificaciones
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEasyzoneS62_AZS62L
  • Familia de productoEasyzoneS62
  • Grupo de productosMotorized plenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.55
  • Ancho (pulgadas)56.38
  • Profundidad (pulgadas)11.19
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)22.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC011777
  • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica