Publique sus productos
Easyzone S62 Mitsubishi size M collar
Airzone

Easyzone S62 Mitsubishi size M collar

Traducido por Google,
Kit de adaptación mecánica Easyzone S62 compuesto por collar y puerta de enlace de comunicación. Requiere una carrocería Airzone Easyzone S62 M (AZS62M).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEasyzoneS62_AZS62MMEL
  • Familia de productoEasyzoneS62
  • Grupo de productosMotorized plenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11
  • Ancho (pulgadas)44
  • Profundidad (pulgadas)1.4
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC011777
  • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica