Publique sus productos
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

Traducido por Google,


Amortiguador con actuador de 10 pulgadas de diámetro. Alimentado con 12 V CC por el módulo local Airzone.

Dispositivo de gestión local para controlar la apertura o el cierre del amortiguador motorizado asociado. Se comunica con el controlador del sistema y se alimenta mediante el bus de expansión. Se comunica con el termostato de zona y lo alimenta.

    Especificaciones
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Familia de productoMotAirDiffusion
    • Grupo de productosMotorized Air Damper
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Amortiguador
    • Código ETIMEC003086
    • Nombre ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Nombre UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Código UNSPSC40
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniClass HVAC Dampers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica