Publique sus productos
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Silla certificada 24 horas
    • Mecanismo basculante ajustable
    • Gran comodidad para sentarse

      Silla 24 horas especialmente diseñada para largas jornadas de trabajo, con varias funciones ergonómicas para reducir la tensión del cuerpo. Diseñado para entornos hostiles y oficinas con altas demandas de materiales duraderos y ergonomía.
    Especificaciones
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa