Publique sus productos
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4 de 5 estrellas3.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Silla certificada 24 horas
    • Mecanismo basculante ajustable
    • Asiento ajustable para una gran comodidad.

      Silla de oficina de 24 horas que está diseñada para largos turnos de trabajo que requieren mucho tiempo sentado. La silla está equipada con muchas funciones ergonómicas que puede adaptar a su cuerpo, incluido un mecanismo de balanceo, un asiento deslizante y soporte lumbar. La silla es fácil de adaptar para que la usen diferentes personas a lo largo del día.
    Especificaciones
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24-hour-office-chair-RAMSEY
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa