Publique sus productos
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs

    Armchair COMFY with legs

    Traducido por Google,
    • Sillón práctico
    • Asiento cómodo
    • Tapicería moderna y duradera.

      Sillón elegante y acogedor que es muy cómodo para períodos de uso prolongados. Comfy es un mueble moderno ideal para salones, salas de conferencias o como silla de visita. La altura del asiento es ligeramente superior y cuenta con cómodos reposabrazos integrados.
    Especificaciones
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArmchair-COMFY-legs
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares