Publique sus productos
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    Archivados

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Especificaciones
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArmchair-LABYRINT
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)30.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas