Publique sus productos
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors

    Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors

    Traducido por Google,
    Bien equipado Puertas convexas lacadas metalizadas Orificios de ventilación en la parte superior e inferior. Cada compartimento tiene un riel para ropa con dos ganchos de anclaje, un tope de puerta y una bandeja de puerta
    Especificaciones
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompartment-Locker-Curve-600-2-Sections-4-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa