Publique sus productos
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
    Archivados

    Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Especificaciones
    • Length:2000 mm

      Width:2000 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:90.3 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-MODULUS-2000x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosModulus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)90.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops