Publique sus productos
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Dos orificios para cables
    • marco gris
    • Escritorio curvo para una buena ergonomía

      Escritorio de esquina clásico con parte superior curvada a la derecha, un modesto panel en la parte inferior y un marco estable en forma de L.
    Especificaciones
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)52.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Descripción Uniclass 2015Office tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables