Publique sus productos
Florence
Archivados

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Especificaciones
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFlorence-Stackable-Chair
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)445
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches