Publique sus productos
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 de 5 estrellas4.0(30 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Respaldo extra alto
    • Amortiguación regulable
    • Asiento reclinable

      Silla para juegos con un diseño atrevido que cuenta con un respaldo alto y reclinable que se inclina casi hasta quedar plano. El mecanismo de balanceo se puede bloquear en 5 posiciones y la silla tiene acolchado adicional para el cuello y la espalda. Una silla perfecta para largas sesiones de trabajo y de juego.
    Especificaciones
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGaming-chair-LINCOLN
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa