Publique sus productos
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 de 5 estrellas3.7(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Ahorro de espacio
    • Altura ajustable
    • Laminado duradero

      Escritorio regulable en altura ergonómico y que ahorra espacio. El escritorio tiene una tapa de laminado blanco y una estructura regulable eléctricamente en altura de acero lacado en negro.
    Especificaciones
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosOffice Desk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)33.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables