Publique sus productos
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 de 5 estrellas3.3(18 reseñas)
    Traducido por Google,
    • soporte lumbar ajustable
    • Mecanismo síncrono
    • Reposabrazos y reposacabezas incluidos

      Silla de oficina con respaldo de malla que proporciona un apoyo firme y un cómodo flujo de aire. Equipado con un mecanismo sincrónico ergonómico y una práctica función de inclinación que se puede bloquear en cinco posiciones. Viene con un reposacabezas y reposabrazos ajustables para mayor comodidad.
    Especificaciones
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa