Publique sus productos
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • material resistente a los rayos UV
    • Para uso interior y exterior
    • Moderno

      Cómoda y moderna silla fabricada en un material resistente a los rayos UV que se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Ideal en pasillos y vestíbulos.
    Especificaciones
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-chair-JETLAG
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)15.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa