Publique sus productos
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 de 5 estrellas4.3(25 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Para uso interior y exterior
    • polietileno resistente a los rayos UV
    • Disponible en cuatro colores

      Cómodo y moderno banco en forma de Y fabricado en material resistente a los rayos UV que se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Ideal en pasillos y vestíbulos.
    Especificaciones
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-seating-bench-JETLAG
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)1750
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)41.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa