Publique sus productos
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular

    Modular sofa VARIETY semi circular

    Traducido por Google,
    • Diseño elegante y escandinavo.
    • Construible para un uso óptimo
    • Patas que facilitan la limpieza


      Banco moderno y versátil en el diseño patentado de AJ Products. Puede combinarse con otras unidades de la serie VARIETY para obtener un mueble completamente único. El banco tiene patas altas y redondas que facilitan el acceso para la limpieza. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con la norma EN 16139.
    Especificaciones
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares